ワークベンチでコンベアシステム供給材料で作業する男性 エルゴノミクスの詳細はこちらから ガイドブックを表示

生産でのエルゴノミクス

それぞれの身長に合わせた正しい設定やツールの理想的な到達距離から、個々人の視野や最適な照明を考慮することまで - ワークステーションの設定がよりエルゴノミックに正しくなればなるほど、スタッフはよりモチベーションと生産性が上がります。

ワークステーションでの姿勢の悪さや不適切な照明は、疲れやすさだけでなく、疾病による欠勤にもつながります。これをボッシュレックスロスのアダプタブルワークステーションシステムで防止できます。

さて、この利点は何でしょうか?

  • EN ISO 6385によるワークステーションのエルゴノミクスデザインでのボッシュレックスロスの長年の経験
  • 皆さまのエルゴノミクスワークステーション設計のための包括的で個別に対応可能な製品レンジ
  • MTproの「ManModel」により、ワークステーションを個別の作業者にエルゴノミックに適合できます - 完璧な把握範囲、機器までの正しい距離、理想的な視野角を実現できます。



ワークステーションシステムの8つのエルゴノミック基盤ルール

エルゴノミックに設計されたワークステーション、モチベーションと満足感の向上、パフォーマンスの向上、作業品質の向上、病欠の減少につながります。つまり:このように、生産性の向上、効率の向上、競争上の優位をもたらし、貴社にとって永続的な成功を保証します。

8つのエルゴノミクス基本ルールは、エルゴノミクスワークステーションとフローラックシステムのレイアウトと設計に役立ちます。


1つの図にまとめたボッシュ レックスロスの8つの基本ルールの図解
  • ボッシュレックスロスの多様な身長と作業高度のスタッフの図解

    身長と作業高度

  • ボッシュレックスロスの理想的な作業位置で調整可能ワークステーションに座っている女性の図

    作業エリア

  • ボッシュ レックスロスの健康的な座り位置の完璧なグラブエリアを示す図

    グラブエリア

  • ボッシュ レックスロスのエルゴノミックな作業場の部品供給を示す図

    部品供給

  • ボッシュ レックスロスの健康的な作業場でのエルゴノミックなビジョンエリアを示す図

    ビジョンエリア

  • ボッシュ レックスロスの最適な照明のある作業場で座っている女性の図

    照明

  • ボッシュ レックスロスのアジャスタブルワークステーションでのエルゴノミックな着座の図解

    作業設備の調整

  • MTproプランニングソフトウェアを表示するコンピュータの図

    プランニング支援

ボッシュレックスロスの多様な身長と作業高度のスタッフの図解
ボッシュレックスロスの多様な身長と作業高度のスタッフの図解

身長と作業高度

最適な作業高度は、身長と実施する活動のタイプに基づきます。座り作業/立ち作業のワークステーションの場合、平均要件の平均最適作業高度は1125 mmです。

ボッシュレックスロスの理想的な作業位置で調整可能ワークステーションに座っている女性の図
ボッシュレックスロスの理想的な作業位置で調整可能ワークステーションに座っている女性の図

作業エリア

作業エリアは常に高さ800 mmから1500 mmの間でなければなりません。作業を心臓の高さより上やかがんで行う場合は、作業者は強い緊張状態に置かれます。動きのある活動(立ち作業と座り作業の組み合わせなど)が好ましいものです。

ボッシュ レックスロスの健康的な座り位置の完璧なグラブエリアを示す図
ボッシュ レックスロスの健康的な座り位置の完璧なグラブエリアを示す図

グラブエリア

ワークステーションで必要なすべての材料に簡単にアクセスできることを保証する必要があります。可能であれば、特に重労働の最中には、胴体の回転と肩の動きは避けるべきです。

ボッシュ レックスロスのエルゴノミックな作業場の部品供給を示す図
ボッシュ レックスロスのエルゴノミックな作業場の部品供給を示す図

部品供給

すべてのグラブ距離はできるだけ短くする必要があります。従って、作業員の直接手の届くところに置かれたグラブコンテナや部品コンテナが理想的です。

ボッシュ レックスロスの健康的な作業場でのエルゴノミックなビジョンエリアを示す図
ボッシュ レックスロスの健康的な作業場でのエルゴノミックなビジョンエリアを示す図

ビジョンエリア

不必要な頭と目の動きは避けるべきです。作業者の目に対して均一な距離にある対象物を維持することで、再焦点の必要性がなくなります。作業者に見えない点を結びつけないでください。

ボッシュ レックスロスの最適な照明のある作業場で座っている女性の図
ボッシュ レックスロスの最適な照明のある作業場で座っている女性の図

照明

正しい照明を、ワークステーションでの作業に適合することは、効率性と工程品質の基本的な必須条件です。最適な照明条件は早期の疲労を防ぎ、集中力を高め、エラーのリスクを低減します。

ボッシュ レックスロスのアジャスタブルワークステーションでのエルゴノミックな着座の図解
ボッシュ レックスロスのアジャスタブルワークステーションでのエルゴノミックな着座の図解

作業設備の調整

装置の正しい調整は、必要な動きを最小限に抑え、物理的な重労働や作業員の欠勤を減らします。

MTproプランニングソフトウェアを表示するコンピュータの図
MTproプランニングソフトウェアを表示するコンピュータの図

プランニング支援

利用可能なプランニング支援には、エルゴノミクスチェックリストとプランニングテンプレートが含まれます。これにより、MTproを使用して、技術的な設計を行うことができます。

エルゴノミクスと効率をマニュアル ワークステーションに

章ボディ

章のムーブメント

章のバージョン

章の計画

ボッシュ レックスロスの顧客SFBのバルブの複雑なアッセンブリーライン

さらにアドバイスが必要ですか?

弊社の販売チームはエルゴノミックの疑問に答える専門家です。皆さまのニーズに見合った最良のソリューションを発見することができます。お気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム

これも皆さまが興味を持たれることでしょう。